主题中讨论的其他器件: TLV9062、 TINA-TI
大家好
如果我们问 TLV9002和 TLV9062、您会介意吗?
TLV9002与 TLV9062相比较、尽管输入噪声密度较大、但仍低于输入电压噪声。
我们假设输入电压噪声是输入电压噪声。
那么、 为什么 TLV9062的输入电压噪声 低于 TLV9002的输入电压噪声?
-TLV9002
输入电压噪声@VS=5V、f=0.1Hz 至10Hz:4.7uVpp
输入噪声密度@f=10kHz、Vs=5V:27nV/√Hz
-TLV9062
输入电压噪声@VS=5V、f=0.1Hz 至10Hz:4.77uVpp
输入噪声密度@f=10kHz、Vs=5V:10nV/√Hz
此致
大田松本