Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, LMV762Q-Q1, LMV762, LM311
主题中讨论的其他器件: ISO7721、 LMV762、 LM311
Hai Paul Grohe、
感谢您对此事的澄清。 根据此查询、请参阅随附的 TI SiC MOSFET 栅极驱动器设计。
TI Designs:TIDA-01605具有两级关断保护功能的汽车双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计
(注意:无法在此处复制实际的 Web 链接)
在驱动器设计中,TI 提供了一种称为两级关断的功能。(请参阅下面的屏幕截图)
两级关断电路的屏幕截图如上所示、您可以在其中看到 U8A 和 U8B 比较器 LMV762 在+5V 时具有+Vcc、而-Vcc 在-4V 时具有-Vcc。因此 V+-V-在9V 时具有、这与数据表值相矛盾
在同一设计 中,还将比较器输出提供给数字隔离器 ISO7721。 如果比较器的输出钳位至-4V,则隔离器不具备解决该负电压的任何配置。
数据表中提到的最大 Vin 限制为-0.5V 至 Vcc+0.5。
请参阅下面的屏幕截图。
请参阅上面显示的图6、了解 TI 设计。
亮点:
查询
* LMV762-Q1的负偏置电压
谢谢。。。