大家好、
我有一个传感器在输出中提供交流正弦波、我需要测量它的频率/振幅。 首先、过零似乎可以完成这项工作、但我希望从经验丰富或熟悉的人员那里获得一些建议。 以下是有关传感器/系统的一些信息。
传感器输出信号:-交流正弦波
峰峰值电压:- 5V
更多详细信息:-传感器提供频率变化和峰峰电压变化的输出。 假设一个读数可以输出(频率为6.66Hz 的0.22V 峰峰值交流正弦信号)、而对于另一个读数、它可以输出(频率为66.65hz 的2.32V 峰峰值正弦波)....it 可以达到最大值 (频率为133.33Hz 的4.7V 峰峰值交流正弦信号)。
系统详细信息:-
系统(微控制器)打开、可采用任何接口(模拟/数字 IO、PWM/i2c/SPI)。 它还可用于测量频率或振幅、因为两者都只指向传感器读数。
是否有人可以为其推荐最佳解决方案或参考所需的运算放大器?
感谢您宝贵的时间。
谢谢、
Bhautik