主题中讨论的其他器件:OPA333、 INA226
根据本设计指南
*它说输入最大为400V (是指直流/交流)?
*我不理解 Rz 与齐纳二极管的使用、因为齐纳二极管在内部具有动态电阻。
*正如我在设计中看到的、使用齐纳二极管为运算放大器提供5.1V 电压。 如果输入大于100V、它不会损坏齐纳二极管和运算放大器?
我能做到这一点:
ADC 引脚的交流电压、方法是将控制器 ADC 引脚的交流电压除以最大电压电平、然后将二极管除以 ADC 引脚?
是否有建议的交流电压测量指南?
谢谢。