Other Parts Discussed in Thread: OPA2340
您好、运算放大器团队、
我对 OPA2340信号输入端子 Abso 最大额定值有疑问。
数据表中提到电压/信号输入端子为-0.5V_min 至0.5V_max (这应为 GND-0.5V 和 Vs+0.5V)。
当 Vs (vs=0V)没有电源时、abso 最大电压/信号输入端子是多少? 仍然-0.5V_min 至0.5V_max (这应该是 GND-0.5V 和 Vs+0.5V)?
用例
输入信号出现时无 Vs (Vs=0V)、然后 Vs 被提供给 V+。
此致、
Kai