您好!
要在每个温度下查找 GAIN_DAC 和 Vzero_DAC、我使用 您提供的校准算法。 我有几个问题:
------------------------
在步骤2中,我必须更改 GI (前增益),以改进在此算法之后的 Vin 计算:
在我的示例中、Vin_min 为负... 那么,绝对值是否可以使用? (似乎是正确的)
------------------------------
步骤6结束后,我知道(在我的人中):
VIN_MIN:-1.327mV,
VIN_max:25.314mV、
总增益158
GI 64、
执行3
等等...
在步骤7中,我必须:“解决 V粗糙 偏移以取消 Vin_min”
使用公式:Vral_offset =-Vral_offset... 这是个错误吗? 它应该是 V粗糙 度偏移=- Vin_min? 对吧?
Vin_min + V粗糙 度偏移的结果是否必须为正? (似乎不是)
因此,算法中不使用以下公式?