主题中讨论的其他器件:AMC1311
如该主题中所建议(https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/836435/3093804we决定使用 AMC1311进行4至20mA 的电流测量。 以下是最终原理图、请向您索取
1) 1)请查看原理图并建议更改(如果有)
2) 2)针对我们的以下要求建议 rsh 值
输入范围:4至20毫安,直流
精度:0.1%
采样率:1ms
测试合规性:EMI/EMC;5kV 脉冲;2kV 电介质耐受
3)根据 AMC1311 EVM、输出电压范围介于0.5V 至2.5V 之间。 要使其变为0.5至3.3V、需要做哪些更改? 
谢谢
Haranath V