尊敬的 TI:
有关以下产品的技术咨询。
1) 1)问题说明
- 15mA 输出的值通过使用 REF200AU 产品的电流放大器运算放大器(OPA602)进行设置。
在单次运行时测量了15.3mA、但在功能运行测量时确认为10.5mA。
2) 2)连接配置
- REF200AU 2通道100uA 捆绑在一起
- OPA602 (1ea)、200uA 被放大76.5倍、最终输出为15.3mA (实际)
-配置放大组件电阻器(510、39K)
-连接配置继电器运行时间(25ms ~ 250ms)
-连接图
3)问题
- OPA 602 1ea 的电流放大输出是否限制为10mA?
-这是需要比继电器工作时间更长的电流放大输出的部件吗?
-除上述配置外,我还可以配置其他配置吗?