主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好 TI
我们正在搜索 SPICE / TINA 模型进行评估。 您能帮我们找到相同的位置吗?
另一个问题是、我们计划使用此部件将0-7Vdc 映射范围内的输入转换为5kHz 频率。 下面是计算结果
检查计算是否正确。
Fout=(VIN*Rs)/(2.09*R*R1C1)
VIN 7 Vp-p
Rs 17000 Ω
RL 100000欧姆
R1 1.1376000E+03 Ω
C2 1.00 E-07 f
Fout =5000Hz