主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、我将使用可调方波驱动 LM6172。 即使在移除负载(通过49.9欧姆电阻器驱动的 IRLB8721PBF 源极跟随器)并运行开环的情况下、压摆率也会以数量级的速度过慢。 V+= 12V、V-=-5V、方波为70mV - 0V、看起来非常适合运算放大器。 负输入基本上是接地的。 正压摆率约为14V/us、负压摆率为6V/us。 无论负载、输入或信号幅值如何、慢速压摆都会持续。 建议在每个电源轨上进行2.2uF 和0.01uF 去耦、电源轨看起来稳定。 2/2我测试过的部件有此问题。 标记为 National 标识、高于器件型号78NY。 SOIC 8. 另一半只是一个单位增益缓冲器、工作正常、不会无端接/振荡或驱动重负载。 在引脚从 PCB 提起的情况下测试了一个、问题相同。 帮助?