尊敬的 TI 团队:
我们在设计中使用 INA220电流传感器电路、该电路如下所示。 已观察到、测得的值与施加的负载电流之间存在100mA 至200mA 的差异。(负载越高、测得的电流值的差异越大)。
INA220电路:
测得的电流值:
施加的负载 | 电流传感器测量值 |
300mA | 410mA |
400mA | 520mA |
500mA | 645mA |
600mA | 775mA |
700mA | 885mA |
1000mA | 1200mA |
5000mA | 5999mA |
寄存器配置根据数据表进行设置(因为我们的电路与数据表的图30相同):
您能为我们提供解决相同问题的支持吗?
此致、
Vidhya