主题中讨论的其他器件: OPA4991
您好!
我正在设计该电路使用 OPA4991-Q1的运算放大器电路。
在以下条件下、我将对电压跟随器电路使用 OPA4991-Q1。
IN+引脚:连接4/5分压电阻(100k Ω 和25k Ω)
*分压电路输入信号:20Vp-p 1kHz 正弦波信号(偏移电压:0V)
IN-引脚:通过20k Ω 反馈电阻器连接输出引脚。
*要抵消输入偏移电流效应的影响:100kohm // 25kohm = 20kohm
我想使用 OPA4991-Q1确认电压跟随器电路的反馈电阻器最大值。
我担心反馈电阻值过大会影响运算放大器电路的运行。
此致、
网状网络