您好!
我想问一些 TI PCN、其中说明:
"在此 PCN 到期时、TI 将把无铅解决方案整合在一个标准器件型号中、例如 INA193AIDBVR–可以同时发货 Matte Sn 和 NiPdAu。 如果可用、客户可以通过订购带有 G4后缀的器件来指定 NiPdAu 涂层、例如 INA193AIDBVRG4。"
TI 是否要将所有 TI 器件组合到这个产品中、还是仅选择这款器件? 因此、具有锡(Sn)涂层和 NiPdAu 涂层选项的所有部件是否都属于相同的部件编号或这种单件产品、因为每个部件可能是也可能不是这样? 如果所有部件都将移至本公约、那么该公约将在哪个日期生效?
谢谢你。