https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311187/lmv612-lmv612
器件型号:LMV612主题中讨论的其他器件:TLV2387
您好!
当我使用 LMV612MMX/NOPB 时有一些问题、 原理图 如下所示:
我使用三 个板来测试 V1、V2和 VOUT:
一个 V1:0.188V、V2:0.191V、VOUT:1.083V
另一个 V1:0.189V、V2:0.186V、VOUT:1.025V
第三个 V1:0.188V、V2:0.188V、VOUT:1.058V
根据 VOUT =(V1-V2)*(R7/R6)+Vbias:
VOUT1=(0.188-0.191)* 10+0.987=0.957、由于 VOS、IOS、IB 的结果、 偏差为1.083V-0.957V=0.126v
VOUT2=(0.189-0.186)* 10+0.995=1.025V,由于 VOS、IOS、IB 的结果, 偏差为1.025V-1.025V=0v
VOUT3=(0.188-0.188)*10+0.989=0.989,由于 VOS、IOS、IB 的结果, 偏差为1.058V-0.989V=0.069v
VOS (max)=4mV, 偏差为4mv*10=40mV,IB =15nA, 偏差为15nA*100kr=4 μ 1.5μV
然后、我使用 100R 0.1%精度来 替代 R9,、然后得到:
一个 V1:0.182V、V2:0.185V、VOUT:1.014V
另一个 V1:0.183V、V2:0.180V、VOUT:0.96V
第三个 V1:0.182V、V2:0.182V、VOUT:0.995V
可以给我一些建议,以减少 偏差的 Vout .
非常感谢!
此致!