主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好、专家:
问题:在我的系统中调试电路时、共模电压具有错误的增益。 为什么?
原理图:

测试条件:
(1) 将电压源添加到 Isen Neg=15V Isen_Pos=15V Isen_ADC (Vout)= 1.621V (错误的情况、正确的结果应为1.65V)
(2) 向 ISEN 添加电压源 Neg=0V Isen_Pos=0V Isen_ADC (Vout)= 1.65V (右情况)
(3)向 ISEN 添加电压源 Neg=0V Isen_Pos=0.8V Isen_ADC (Vout)= 1.65V+0.8V (右侧)
您能为高 CM 应用提供解决方案吗?