主题中讨论的其他器件: TIPD155
工具与软件:
团队成员、您好!
您能帮忙吗?
我已经使用 XTR300组件工作了几天、想知道是哪种 TK
可能具有的最小电流。
在数据表中、我找到以下条目:

我们希望在-40到80°C 的温度范围内运行 XTR300、最高可运行21mA
80°C 的温度范围内测量。
我在 WC 温度范围内具有高达1200ppm (Δ T = 120°C)的 TC、这是否正确?
额外的裕量?
所示
10k 0.1% 25ppm
您是否知道应对这种情况的措施?
我的第一次测量结果如下所示:
- 最小值18.924mA
- 最大值为19.565mA
- 640µA 的偏差是否符合规范?