工具与软件:
专家们、您好!
我们将 AMC1300B 用于断路器跳闸单元设计。
为了降低 AMC1300B 上分配的 CM dV/dt、我们在初级侧和次级侧之间添加2.2nF Y2电容器。
我们发现、当 Y2电容器放置在 AMC1300B 下方(在另一层上)或靠近 AMC1300B 在同一层或相反层上时、在 AMC1300B 的初级侧和次级侧之间的4kV EFT 测试期间、
AMC1300B 的输出将饱和(没有 EFT、输出正常、处于线性工作范围内)。
当 Y2电容器放置在远离 AMC1300B (>2cm)的位置时、根本没有任何异常。
您能解释一下 AMC1300B 的灵敏度是什么导致了这种现象吗?
如果使用 Y 电容器、则 AMC1300B 和 Y 型电容器之间的建议放置和布局是什么?
提前感谢。
此致、
丰联