主题中讨论的其他器件:JFE150、 OPA1656
工具与软件:
我们考虑了 TIDU765 参考设计、并尝试根据麦克风规格调整电路。 与参考设计中考虑的参考麦克风(-35dB)相比、我们配置中随时可用的麦克风(CB Cobra 麦克风)灵敏度(-66dB)较低。
此外、我已将最大 SPL 从参考设计的100dB 增加到135dB、因为这是最大值 人声。
最终值在很大程度上与参考设计有偏差、因此我很担心是否会犯错、需要您提供帮助。 我已经附上了计算文档、其中包含2个垂直部分。 1->参考计算、以比较与我们的配置相关的2->计算。 e2e.ti.com/.../Microphone_5F00_PreAMP_5F00_Components_5F00_Calculation.pdf
实际上、该参考设计已经在我们面临着2个问题的其中一个项目中实施:1. 开启麦克风时发出咔嗒声2. 空闲嗡嗡声。 因此不想在实现随机参考值时冒险。