主题中讨论的其他器件: XTR111
工具与软件:
XTR117电压-电流变送器-最大电流输出低于8mA 时出现问题
我一直在与合作 XTR117 电压至电流变送器、并遇到输出电流永不超过的问题 W ü~8mA (即使在改变 DAC 输出时也是如此) 0至3.3V .
系统设置:
- DAC 输出范围: 0V 至3.3V
- XTR117 VREG (稳压电压): 5V
- 用于电流调节的电阻器(Rset): 200 Ω
- 预期输出电流: 4 -20mA
发现的问题:
- 但随着 DAC 电压的增加、电流也会增加 绝不会达到20mA .
- 输出电流看起来是多少 限制为大约8mA 即使 DAC 处于满量程电压也是如此。
可能原因:
-
回路电源电压不足:
- XTR117需要足够的电源电压来驱动回路电流。
- 确保电源电压至少为 12V 到24V 因为较低的电压可能会导致限制。
-
Rset 值不正确:
- 输入电压和输出电流之间的关系由进行设置 RSET .
- 验证是否 RSET 计算正确 基于 XTR117数据表公式:Iout=VIN * 100/RSET
- Rset 值不正确可能导致电流限制。
-
回路负载电阻过高:
- 如果负载电阻过高、XTR117可能无法驱动足够的电流。
- 检查 回路电阻(包括接线和测量器件阻抗) 并确保其处于合适的范围内。