工具/软件:
TI 团队好!
摘要:
关于使用 XDS110 Debug Probe 进行 2.5V 编程、点击“Test Connection“即可
- 值为'–267'(0xfffff5)。 标题为“C_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。“。
- 在辅助输出的引脚 2 (TGT Supply Out) 和 4 (GND) 之间获取大约 15mV 的电压电平。
请验证 CCS 工具中的连接和设置、并建议解决错误
详细信息:
我们使用 CCS 工具中的以下连接和设置尝试了 2.5V 编程:
引脚连接:

CCS 设置:

保存 (Ctrl+S) 并点击“Test Connections“后、出现以下错误。
错误详细信息:
----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------
C:\Users\Selvam\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ ccs2000\0\0\BrdCraft\testBoard.dat
----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------
该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为“2024 年 11 月 19 日“。
库构建时间为“02:44:07“。
库软件包版本为“20.0.0.3264"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'–267'(0xfffff5)。 标题为“C_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。“。
解释如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。
检查目标 JTAG 连接和/或连接设置、并指定电压电平。
谢谢
Selvam