工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将我的非 RTOS SPI 代码移动到 RTOS。 我注意 到、在 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14... 提供了 SPI 回送示例、因此需要检查它。 导入项目后、我会收到此错误、并尝试构建它:
调用:GNU Linker'"C :/ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/arm-none-eabi-gcc.exe /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/grlib/gcc /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/driverlib/gcc "-DPART_TM4C1294NCPDT -D_POSIX_SOURCE -DGCC -TIVAWARE -ffunion-SECTIONS -fdata-g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -March =TIv7e-mthump -mthumb -mc94v4_mfrom-tmfrom-gpv4_gpf-gpf-nv4 -mfrom-gpf-gpf-gpf-gc -mc=tmfloat -mv4 -mc=tmctrad-mc16"-gpf-nv4_gpf-nv4_mfrom-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-gpf-d /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu /ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b/usblib/gcc 目标'pwmled_EK_TM4C1294XL_GNU_TivaTM4C1294NCPDT.out'的配方失败 c:\/ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/6.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:configPkg/linker.cmd:9:语法错误 collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态 gmake[1]: ***[pwmled_TM4C1294XL_TM4C1294XL.E]]所有目标'tive':gmakedese':gmake'**
****构建完成****
我在同一安装中使用过以前的网络示例。 我不确定这些 make 文件错误。 有什么建议吗?
我已将库和 RTOS 安装位置添加到项目中。
XDC 3.32.0.06
RTOS 2.16.1.14
CCS 7.3