您好!
我正在将 MSPM0L1306TDGS20R 与直流/直流升压转换器搭配使用、以便为器件的 VDD 引脚供电。 与直流/直流转换器的典型情况一样、可能会有一点噪声。 我正在对 NTC 热敏电阻进行 ADC 转换、实际上希望使用3.3V 作为 ADC 基准、但我认为该电源上的噪声会影响 ADC 结果。 我的想法是从升压转换器获取3.3V 电源、对其进行 RC 滤波、然后将其馈送到 MCU 上的 VREF+引脚。 但我不知道此引脚中会流入多少偏置电流(以及它会如何随时间或 ADC 运行而变化)。 我需要此信息才能在 RC 滤波器中选择 R 值。
或者也可以这样做、即在 VREF+引脚中没有活跃的缓冲器、从一开始就是一个不好的主意。
任何智慧的话语都会受到赞赏。
谢谢、Randy