团队、
我的客户需要非常小的解决方案尺寸。 他们对 应用手册„MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南"(SLAAE75A)中显示的电路有一些疑问、并且他们可能会减小尺寸:

- VDD 处的10uF 电容器可以降至最小值多少?
- 能否仅使用一个电容器而不使用 VDD 上的两个电容器?
- 对于 STM 控制器、可以将 NRST 引脚配置为 GPIO。 这样就消除了 NRST 上的电阻器和电容器。
借助 TI 的 μ µCs 也能实现这一点吗? - 可以选择100kOhm 来提高内部谐振器的精度、对吗?
- 您能否购买 TI 编程 µCs? 我们设定计划和 TI 计划并交付给 EMS。
每 µC 的成本是多少?
此致