器件型号: TAA5412-Q1
您好的团队、
在以下条件下、I²S 有两个后续问题:‑(目标模式)、IOVDD=3.3V、FS=48kHz、BCLK=48kHz× 64 = 3.072MHz。
您能否提供使用 30-70%定义(最大值,测量条件,适用电压/温度范围)测量 BCLK 上升/下降时间时的官方规格? 数据表规定的限值为 10%至 90%、但我们想知道您的 30%至 70%的可接受限值和/或 10%至 90%至 30%至 70%之间的任何转换指导(包括波形建模假设)。
如果我们无法满足数据表中的 10%至 90%限制、但确实满足您提供的 30%至 70%限制、您能否保证其他时序参数保持合规(例如最小 BCLK 高/低宽度、周期、I²S DATA/WS 设置‑保持要求,以及与内部采样行为和抖动灵敏度相关的任何限制)?
我们的目标是通过软化 BCLK 边沿来降低 EMI、同时保持设计完全符合 TAA5412‑Q1 要求。 为此、我们感谢您的官方接受标准和注意事项(测量点,探测条件,建议裕度和 PVT 角说明)。 如果可用、任何应用手册或内部评估标准都会非常有用。
提前感谢您。