“线程: 测试, LM5155”中讨论的其它部件
你好!
我是一个 TAS5825P 用于驱动扬声器低音扬声器的项目的一部分,我们正在经历仅此放大器(总闲置功率的一半)的相当高的空闲功耗(~0.6 W)。 我在看数据表,正在尝试寻找降低闲置功耗的方法,并注意到当增加 LC 滤波器的电感时,静态电流从29.5 mA 降至20.5 mA (第6页,10 uh 至22 uh)。
A. 我是否认为静态电流导致怠速功率消耗是正确的?
B. 此处的“无负载”是指没有音频输入还是没有连接扬声器?
C. 电感的增加是否会进一步降低 怠速功率?
D. 电感增加是否会产生任何不利影响?
请注意,低音扬声器以1.5 kHz 的频率交叉传输,因此放大器不需要输出太多超过3 kHz 的信号。
这条路值得探索吗? 我们是否可以采取其他措施来提高空闲功耗?
更多详细信息:
- 4欧姆低音扬声器
- 3S1P 锂离子电池组
-混合调制
-启用了混合动力-专业版
-直流-直流增压器设置为13-17 V (由 Hybrid - Pro 控制)
- TAS5825P 中的模拟增益设置为-4.5 dB
- TAS5825P 中的数字增益设置为6 dB
-输出至低音扬声器的最大(峰值)电压约为14 V
-装置静音(50厘米距离内无发出嘶嘶声)
/Anton