我们在将TAS5630B连接到扬声器(在其输入处使用自动变压器)时遇到了场故障。
我们的放大器通过用于商业音频应用的升压变压器提供100V输出。
通常,它们连接到扬声器输入上的隔离变压器,以降压8欧姆负载,一切正常。
但是,某个品牌的扬声器使用自动变压器而不是隔离变压器来降低电压,这会永久导致TAS5630B断电。
设置:
我们的系统在BTL输出上具有10uH和680nF的LC滤波器。
电流输出连接至输出变压器至100V。 初级电感= 39mH。 中学:253uH
然后,输出变压器100V连接到扬声器的自动变压器,该变压器在输入端测量1.5小时,在输出接头测量9.7mH,以获得8欧姆负载。
播放音频时,放大器切换波形开始在放大器引脚输出(LC输出滤波器之前)上大幅过冲和下冲
自动变压器具有多个开关,可更改扬声器的功率传输,从而将输入电感从1.5h更改为195mH。
功率传输较小,7.5W至30W,具体取决于自动变压器接头。
在所有变压器抽头中,放大器可能由于电压过冲而死。
请参见随附的超调图像,
电压过冲通过示波器探针接地弹簧进行测量,以形成非常小的回路。
TI能否评论一下,在连接这样的自耦变压器时是否需要这样做?
我们是否应该看到切换波形开始过冲?
自动变压器不是"受支持的"设备