作为我大学项目的一部分,我尝试使用德州仪器(TI)的TLV320AIC34接收从另一编解码器发送的8通道时分多路复用( TDM )信号,并尝试从4个具有不同偏移的TLV320AIC34中捕获该信号。 但是,在直接执行8通道之前,我使用单个TLV320AIC34对2通道数据进行了同样的尝试。
使用CRO,我可以跟踪该数据输入,D1正在获取有效信号,但我无法在耳机上获取音频。 我是否应该进行其他配置?
我已进行了以下配置:
主时钟,MCLK = 9.6 MHz
位选择时钟,BCLK = 12.288 MHz
字时钟,WCLK = 48 kHz
数据偏移量=0
来自AIC34 GUI的时钟配置:
PLL已启用
时钟源:MCLK
P = 1.
K = 10.24
R = 1
编解码器时钟输出:PLL输出
AIC34 GUI中的音频接口配置:
16位数据
DSP模式
256时钟位模式