Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M
您好,
/SPK_FAULT引脚在PBTL配置中,当LC滤波器夹在电源导轨和接地上后的输出信号时被断言为低,但是由于非锁定错误,TAS5760M自动恢复正常操作。
即使用示波器观察MCLK,SCLK和LRCK,时钟似乎也不会停止。
您是否有过类似的经历?
请给我发送电子邮件至我的电子邮件地址,因为我想与您分享详细信息。
<测试条件>
配置= PBTL
PVDD = 24V
负载阻抗= 4Ω Ω
PWM切换频率= 768kHz
采样频率= 96kHz
此致,
加藤