您好,团队,
我的客户正在使用TAS5709,发现主音量较小时THD+N非常大。 如下表中所示的红色字体。 例如,当主卷= 0x72时,THD+N到达80.1 %。 这不应 与噪音有关。 请帮助您分析问题,谢谢!
输入信号 |
主音量 |
长 |
R |
||
输出功率(W) |
THD+N (%) |
输出功率(W) |
THD+N (%) |
||
1000Hz_-9dB.wav |
0x24 |
8.21 |
0.423 |
8.11 |
0.341 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x27 |
5.887 |
0.306 |
5.797 |
0.237 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x2A |
4.192 |
0.214 |
4.131 |
0.161 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x2D |
2.984 |
0.155 |
2.93 |
0.117 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x30 |
2.116 |
0.12 |
2.081 |
0.09 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x33 |
1.502 |
0.103 |
1.473 |
0.075 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x36 |
1.064 |
0.08 |
1.045 |
0.057 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x39 |
0.756 |
0.052 |
0.739 |
0.041 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x3C |
0.536 |
0.04 |
0.526 |
0.034 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x3F |
0.3784 |
0.033 |
0.3715 |
0.031 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x42 |
0.2675 |
0.031 |
0.2631 |
0.03 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x45 |
0.1894 |
0.032 |
0.1859 |
0.032 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x48 |
0.134 |
0.0031 |
0.132 |
0.031 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x4B |
0.0949 |
0.034 |
0.0931 |
0.034 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x4E |
0.067 |
0.039 |
0.066 |
0.038 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x51 |
0.0475 |
0.04 |
0.0467 |
0.04 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x54 |
0.0337 |
0.06 |
0.0331 |
0.06 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x57 |
0.0239 |
0.07 |
0.0235 |
0.07 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x5A |
0.017 |
0.08 |
0.0167 |
0.08 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x5D |
0.012 |
0.094 |
0.012 |
0.096 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x60 |
0.0086 |
0.11 |
0.0085 |
0.11 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x63 |
0.0061 |
0.11 |
0.006 |
0.13 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x66 |
0.0044 |
0.13 |
0.0043 |
0.13 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x69 |
0.0032 |
0.15 |
0.0031 |
0.15 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x6C |
0.0023 |
0.17 |
0.0023 |
0.17 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x6f |
1.69 mW |
0.8 |
1.67 mW |
1.7 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x72 |
1.25 mW |
20. |
1.25 mW |
40. |
1000Hz_-9dB.wav |
0x7B |
580 uw |
80.1 |
590 uw |
78.7 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x7E |
470 uw |
74. |
483 uw |
72. |
1000Hz_-9dB.wav |
0x87 |
303 uw |
55.3 |
318 UW |
53.6 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x8D |
256 uW |
42. |
272 uw |
40.6 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x96 |
225 uw |
26.8 |
243 uw |
25.7 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x99 |
220 uw |
22.8 |
237 uw |
21.8 |
1000Hz_-9dB.wav |
0x9C |
216 uw |
19.3 |
235 uw |
18.5 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xAE |
212 UW |
7. |
227 uw |
6.7 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xBD |
211 uw |
2.9 |
227 uw |
2.7 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xC0 |
210 uw |
2.43 |
226 uw |
2.3 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xC3 |
210 uw |
2.03 |
226 uw |
1.95 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xC6 |
210 uw |
1.72 |
226 uw |
1.65 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xC9 |
210 uw |
1.48 |
226 uw |
1.42 |
1000Hz_-9dB.wav |
0xCC |
209 uw |
1.26 |
226 uw |
1.21 |