Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631588/tlv320aic3101-about-volume-control
部件号:TLV320AIC3101
你好
我的客户正在评估耳机输出音量变化的拉链噪音
使用TLV320AIC3101将其设置为最终集(预生产)。
根据客户的说法,由于使用P0 R47,P0 R64的音量控制存在拉链噪音
它们将HPLout / HPRout电平控制设置为6dB固定(拉链噪音已放大)。
因此,如果总体积大于0dB,客户打算在运行中使用HPLout / HPRout。
也就是说,
当总音量为0dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0dB,HPLout / HPRout电平控制= 0dB。
当总音量为-6dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为-6dB,HPLout / HPRout电平控制= 0dB。
当总音量为+3dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0 dB,HPLout / HPRout电平控制=3dB。
当总音量为+6dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0 dB,HPLout / HPRout电平控制=6dB。
据客户称,此操作(*CAS-B纠正措施*)更好,并且未发现任何额外的问题。
问题
在TLV320AIC3101数据表第33页中,不建议将HPLout / HPRout电平控制用作动态的音量控制,如下===所示。
但是,客户的用法为案例B:使用HPLout / HPRout级别控制是问题吗?
客户表示在运行中使用HPLout / HPRout液位控制似乎没有问题 ,比CASE A更好。
请您提供意见吗?
客户希望得到您的认可。
===
日/秒第33页
请注意,此输出电平控件不能用作标准输出音量控件。 它只能用于水平设置,
即调整设备的全刻度输出范围。
===
*案例A上一个* 问题(拉链噪音)
P0 Reg47 DAC_L1至HPLOUT音量控制寄存器:动态将0更改为-46dB
P0 Reg51 HPLOUT输出电平控制寄存器:固定(6dB固定)
P0 Reg64 DAC_R1到HPROUT音量控制寄存器:动态将0更改为-46dB
P0 Reg65 HPROUT输出电平控制寄存器:固定(6dB固定)
*案例B纠正行动*
P0 Reg47 DAC_L1至HPLOUT音量控制寄存器:动态将0更改为-40dB
P0 Reg51 HPLOUT输出电平控制寄存器: 动态将0更改为6dB
P0 Reg64 DAC_R1到HPROUT音量控制寄存器:动态将0更改为-40dB
P0 Reg65 HPROUT输出电平控制寄存器: 动态将0更改为6dB
很抱歉再次打扰你
此致