主题中讨论的其他部件: TAS5751M, TAS5760M, TAS5717
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/
连接了PurePath-CMBEVM (版本G)和TAS5751M评估模块。
使用USB和24V。 音频通过扬声器播放,音频可通过耳机收听。
参考文档:1.3 PurePath控制台主板详细操作
"开机时,PPCMB使用光学SPDIF输入(默认值)。
使用示波器探头可在引脚管座LRCLK,SCLK,SDIN和MCLK处看到I2S信号。'
我的经验:开机时,必须启动PPC3软件,并启动"终端系统集成"或"音频处理",然后加载软件,放大器能够播放音乐。
正如文档所建议的那样,我希望主板可以在电源打开时同时从光学输入播放音频,包括在针脚接头处传输所有I2S信号。
第二个问题:
我已经尝试过使用PPC3 (PurePath Console 3)软件的所有可能设置,以便通过EDGE接头I2S信号传输到外部TAS5751放大器板,但只有在引脚DOUT上,数字信号才可以显示在示波器上。
没有LRCLK或BCLK信号。 TAS5751播放音频不需要MCLK。
那么,该主板如何输出所有I2S信号以供外部使用?