主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204,
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
问候!
我们正在使用TMS320C5505 DSP和TLV320AIC3204编解码器 来开发音频应用。
根据数据表,AGC已在H/W中实施,现在我们必须这样做
启用属于AGC的参数
目标水平
2.Max.PGA增益
噪声阈值级别
4.攻击时间
衰减时间
编解码器根据哪个参考获取输入(振幅或频率或SNR或电压,
电流)
当AGC噪声阈值设置为–70dB,–80dB或–90dB时,麦克风输入最大PGA适用设置
必须分别大于或等于11.5dB,21.5dB或31.5dB。
但我们希望信号 阈值级别在 +20dB到+80 dB之间。
是阈值电平参考参数是SNR或振幅,因为噪声阈值电平是-30 t0 -90 dB (负值)
AGC 输出电平在+20dB至+80dB之间后如何获取(仅限人类听得这些电平)
您能否帮助达到以上阈值水平?
提前感谢
此致,
Charitha。