工具/软件:Linux
你(们)好
我们将TI编解码器TLV320AIC3105用于定制电路板。 我正在使用tlv320aic3x.c TI编解码器驱动程序。
记录期间尝试感应电压。
>>当没有信号时,有DC偏移获取一些PCM值,whci甚至不接近0。 那么为什么要增加这一班次呢?
>>当探测换档时,即使我们的电源电压为3.3V,仍为1.36V。 这是预料之中的吗?
>>当我们使用信号发生器的输入电压200mV作为编解码器的输入时,记录期间感应到输出电压为80mV (+ve half)和-80mV (-ve half)。 为什么我们会看到40mV的损失?
提前感谢。
正在等待您的回复。
Jaya