主题:TLV320AIC3106中讨论的其它部件
您好,
我已经购买了一个评估板,即Tlv320aic3106。
我将在其上安装线圈麦克风,预计采样速率为8kHz。 我已检查线圈麦克风的输出范围(2mV至10mV) Vpp。
e2e.ti.com/.../AUDIO-CODEC-DATA-ANALYSIS.docxe2e.ti.com/.../Mic_5F00_5mV.wave2e.ti.com/.../Mic_5F00_50mV.wav 使用 音频分析器将麦克风输入(MIC3R)馈送到EVM (设置为600Ohm,1kHz音频,正弦)。 其它针脚接地。
我使用PC以.wav格式获取了样本(Windows 7中的录音机)。
下面是我的编解码器配置,用于捕获输入
音频编解码器上的MIC3R输入(LADC激活)
电平(衰减设置为0dB)
PGA设置为0dB
采样频率默认为44.1kHz
和馈入的以下范围(3mV至500mV) 1kHz音调。
分析捕获的输入。 附加结果....我可以接收50mV 的波形,如文档所示...低于50mV的输入波形看起来无法识别负摆动丢失....
施加500mV可提供清晰的摆幅,对于较低电压(低于50mV),看不到多少负摆幅....对于500mV SINAD,则为低
我尝试将 20dB的PGA应用于较低电压3mV至50mV,此处应用于较低电压,尽管接收较高的振幅对于低于50mV的电压没有音频内容。
我后来用4kHz带宽的低通滤波器修改了输入,但没有使用。
我无法确定是什么问题。 这种噪音是否存在于芯片输入中?? 芯片数据表指向动态范围91db。它的主板感应噪声是否克服了弱输入信号???
这是否意味着我需要在发送到编解码器之前放大信号??