大家好、有人帮助我。
我按照数据表中的过程进行操作、并像 这样设置 pcm6020寄存器。 (I2C 转储)
-睡眠->非睡眠
-通过写入 P0_R117为 ADC、MICBIAS 和 PLL 加电
交流耦合、差分
并删除了线(麦克风至输入 IN1P IN1M)
但记录的文件中仍有噪声。
我是否应该更改另一个寄存器以消除噪声?
数据表中没有的其他提示吗?
总线7上的转储芯片0x48? (y/n):y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 01 00 05 00 30 00 00 00 01 02 03 04 ………………………………………………?
10:05 06 07 01 48 10 04 20 02 08 00 02 40 ???HH?? ?????@
20:00 22 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 00 C8 00 00 00 00 00 00." ??????
30:00 00 00 00 00 00 00 00 BA 4b 10 d0 00 00 C9 80 .................................. “K”,“...”
40:00 00 00 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 ...???????????????
50:10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 00 C9 80 00 00 00 ?..??????????
60:00 C9 80 00 37 87 B8 00 00 01 48 7b 00 .??...7?...H
70:e7 00 fc c0 e0 c0 f8 00 00 ff 00 ff 92 D3 00 ???????? ????
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
原理图