主题中讨论的其他器件:TAS5805、
尊敬的 TI 团队:
我们看到 TAS5805 EVB 的默认 LRCK 设置为44.1kHz、并将调整后的数据转换 为该 EVB 上的.h 文件。
在下一步中、将此.h 文件放入我们的产品中。
然而、我们产品的 DSP 芯片组运行在48kHz LRCK 速率下、它导致 AMP 输出的频率响应与 EVB 的频率响应有一些偏差
(通过 Audio Precision)。
我们能否将 TAS5805M 的 LRCK 采样率配置为48kHz、并重新检查频率响应是否与 EVB 的一致?
此致、