Thread 中讨论的其他器件:TAS2562、PPC3-EVM-MB
尊敬的 TI 成员:
我已将 PPC3与 TAS2562 EVM 相连、并将该设置配置为用户指南。
但 TAS2562 AMP 仍然没有声音输出。 您能否帮助检查是否存在任何设置错误?
[PPC3-EVM-MB]
J12:5V 直流
VCC-I2C:3.3V
VCC-I2S:3.3V
IOVDD:1.8V
[TAS2562]
单声道设置
以下是所有设置条件、扬声器输出(4 Ω)也连接到 J8 OUT1连接器。
跳线设置请参阅下图。

Windows 播放设备,

音频格式、

PurePath 控制台软件、能够与 EVM 连接、

来自 PC 的启动信号和测试提示音。

我已经检查了进入 AMP 的数字音频信号是否正常工作、但我不确定为什么 AMP 没有输出。