大家好、TI 支持团队
已收到客户的以下查询。
它与 TAS5806M 产品的散热器应用相关。
计划在以下条件下进行设计、但我是否需要应用散热器?
-模型规格-
最大输出:25W + 25W (8 Ω 1KHz THD 1%)
2.负载阻抗:4~16 Ω
3.使用 PVDD 24V
输入源:AUX、蓝牙(QCC3021)
5. PCB 设计 是双层的。
此外、这是有关 PCB 库的查询。
问:我是否应该按照数据表中所述编写阻焊层?
查看 EVM 的 PCB 布局、可以看到灰色部分被屏蔽为打开状态。
在数据表中、似乎只有内部绿色框打开遮罩。
哪一个是正确的?
谢谢。
此致、
mj