https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986965/tas2559-max-boost-voltage-control
器件型号:TAS2559您好!
有关寄存器 B0P253R58 (TAS2559_VBST_VOLT_REG)的定义的说明。
在 未完成寄存器规格的情况 下、通过设置寄存器 B0P253R58中的 D2-D0来控制最大升压电压。 但是、Android 驱动程序(来自 TI)[1]使用 D7-D5 (保留)来设置升压电压。
请确认以下寄存器定义正确。
另外,请说明“……对于 Rev B”是什么意思? 据我所知、tas2559器件仅有一个版本。
此致
Frank Rolsted Jensen
TAS2559_VBST_VOLT_REG
位 D7-D5。 保留
D4-D3位。
0:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电后100us
1:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电200us
2:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电500us
3:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电1ms
D2-D0位。
0:Rev B 的最大升压电压= 5.6V
1:Rev B 的最大升压电压= 6.1V
2:Rev B 的最大升压电压= 6.6V
3:Rev B 的最大升压电压= 7.1V
4:Rev B 的最大升压电压= 7.6V
5:Rev B 的最大升压电压= 8.1V
6:Rev B 的最大升压电压= 8.6V
7:Rev B 的最大升压电压= 9.1v、请勿使用–不推荐使用
注:
[1] tas2559-core.c