您好:
我们正在设计一款需要输出高质量单声道音频的医疗设备。 目标 MCU 具有 I2S 外设、但其特性是、可实现的 MCLK 仅保证高达4MHz、从而省去了我们选择的许多编解码器。 我想问 TI、您能否推荐一款非常适合的 I2S 编解码器。 具体而言、我们正在寻找一个有效的编解码器(在~ 5年内不会变为 NRND 或停产)。
功耗不会是一个大问题。 我们的目标是重现44.1kHz 音频、单声道、16位。 我们的目标是以最大1.5W 的功率驱动扬声器(8 Ω 或4 Ω 扬声器)。
现在、我们已针对以下器件(编解码器或编码+放大器正常):
TLV32AIC3107
TLV320AIC3253
我希望这类问题可以在板上提出。 如果不是、请告诉我、我将删除它!
感谢你能抽出时间!