https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996103/analog-switch
主题中讨论的其他器件:TS12A12511您好!
我想找到一种模拟开关解决方案来切换 MIC 和 PA OUT 信号。 请参阅方框图、如图1所示。
我已通过示波器测量了4 Ω/2W PA 输出信号、如图2所示。
您能建议我可以使用哪种模拟开关吗?
图1.

放大器_OUTPR_CN 信号电压如下所示
峰间电压为4V。
最大 电压为8.16V。
电压最小值为4.16V。