尊敬的支持团队:
我们使用 TPA3116D2芯片设计了敏感的医疗音频设备。 定制板已准备就绪、我们将对其进行测试。 对于 MUTE 引脚、我们使用了数据表(第26页)中描述的电路。 (将一个100K 电阻器连接到 MUTE 和接地引脚、并将 MUTE 连接到微控制器 IO 引脚)。
当静音被操作时、它会产生较大的脉冲噪声或重击声噪声。
请告诉我们分辨率、并帮助我们实现稳定的静音电路、以便我们能够解决问题。
希望专家尽早解决问题。
谢谢、此致、
Nagendra S.V.
ACELOGY 系统