针对 Ivan Salazar 对我先前的询问所作的友好答复、Sennheiser 耳机电缆今天到达、因此我能够连接我的测试台。
它工作正常、但我想知道;由于我只能从左声道或右声道获取输出、是否可以安全地将这些来自我的 ASUS Xonar Essence STX 声卡的输出合并到单声道输出中、请这么做?
YouTube 上有许多视频演示了如何使用功率相当低的晶体管、这些晶体管用于将两个源的+输出组合到单个单声道插头中、但它们通常是通过 iPhone 等低功耗输出进行部署的。
考虑到这一程序是否可接受、我的目的不是倾听、而是纯粹作为驾驶员、如果是、我应该使用两个2组旋转电位计吗?
如果考虑到 Zonar 声卡的功率输出、这似乎是可以接受的、您可能会建议使用什么值的电位计?
非常感谢。
Christopher
Asus Xonar Essence STX 声卡。
- ·输出信噪比(A 加权):
对于前输出为124dB、对于耳机输出为117dB (600 Ω) dB
输入信噪比(A 加权):
118 dB
1kHz 时的输出 THD+N:
前端输出为0.0003%(-110dB)、耳机输出为0.001%(-100dB)
1kHz 时的输入 THD+N:
0.0002%(-113dB)
频率响应(-3dB、24位/192kHz 输入):
小于10Hz 至90KHz
输出/输入满量程电压
2Vrms (5.65Vp-p) - ·总线兼容性
PCI Express:
PCI Express 修订版规范兼容
与 X1、X4、x8、x16 PCI Express 插槽兼容
- ·主芯片组
音频处理器:
Asus AV100高清音频处理器(最高192kHz/24bit)
24位数源 D-A 转换器:
德州仪器 (TI)的 PCM1792A*1,用于前输出(127dB SNR,最大 192kHz/24bit)
用于模拟输入的24位模数转换器:
Cirrus Logic CS5381* 1 (120dB SNR,最大值 192kHz/24bit)
高保真耳机放大器:
德州仪器(TI) 6120A2*1 (120dB SNR、100dB THD+N @ Vcc±12V、RL=600Ω Ω、f=1kHz)