Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3106-Q1, TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3109-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104-Q1、 TLV320AIC3106-Q1、 TLV320AIC3254-Q1、 TLV320AIC3109-Q1请帮助确认是否有任何新组件可替换以下系列、或者是否更新了规格?
| 说明 | TI | |||
| TLV320AIC3104-Q1 | TLV320AIC3106-Q1 | TLV320AIC3254-Q1 | TLV320AIC3109-Q1 | |
| 模拟电源电压 | 2.7V 至3.6V | 2.7V 至3.6V | 1.9V 至3.6V | 2.7V 至3.6V |
| 数字内核电源电压 | 1.25V 至1.95V | 1.25V 至1.95V | 1.26V 至1.95V | 1.25V 至1.95V |
| 数字 I/O 电源电压 | 1.1V 至3.6V | 1.1V 至3.6V | 1.1V 至3.6V | 1.1V 至3.6V |
| 结温 TJ | 105°C | 105°C | 105°C | 125°C |
| 自然通风工作温度、TA | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~105°C |
| ADC 通道 | 2. | 2. | 2. | 1 |
| DAC 通道 | 2. | 2. | 2. | 1 |
| ADC 信噪比 | 92dB | 92dB | 93dB | 92dB |
| DAC 信噪比 | 102dB | 102dB | 100dB | 102dB |
| 支持采样率 | 96 (kHz) | 96 (kHz) | 192 (kHz) | 96 (kHz) |
| 封装尺寸:mm2:W x L (PKG) | 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32) | 49mm2:7 x 7 (VQFN | 48) | 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32) | 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32) |
| 可编程增益放大器(PGA) | 0dB 至59.5dB | 0dB 至59.5dB | 0dB 至47.5dB | 0dB 至59.5dB |
| 器件 HBM ESD 分类等级 | 2. | 1c. | H2 | 2. |
| 器件 CDM ESD 分类等级 | C6 | C6 | C4B | C4B |
| 价格 | ||||
| 左 | ||||
| MOQ | ||||
谢谢、