主题中讨论的其他器件: ADC3140EVM-PDK
你好。 团队
我正在使用 tlv320adc3140检查四通道数字 PDM 麦克风录音
对于 INP3_GPI3/INM3_GPO3和 INP4_GPI4/INM4_GPO4、没有任何连接。
TLV320ADC3140在主模式下工作。
到目前为止、我已经使用 INP2_GPI2 (PDMDIIN2)/INM2_GPO2 (PDMCLK)检查了 I2S 模式、并且我能够听到歌曲的声音、 即使我可以感觉到有一些噪音。
root@euto-v9:~# arecord --device plughw:0、16 -r 48000 -f S16_LE -c 4 abox-test/recorded_sound.wav &
root@euto-v9:~# i2cdump -f -y 7 0x4c
未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 00 81 00 05 00 44 00 00 00 00 01 02 03 04 。。。。。。。。。。???
10:05 06 07 87 44 44 10 04 20 02 08 00 02 41 ?????DD?? ?????a
20:00 a0 41 00 00 00 00 00 00 00 45 00 00 00 00 。?AA… e.。
30:00 00 00 ff 00 00 00 c0 00 40 00 40 00 00 c9 80 ...... @……@…………………
40:00 40 00 C9 80 00 40 00 C9 80 00 40 00 C9 80 00 。@????@@???????????
50:00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 00 00 ..??????????????
60:00 C9 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 7b 00 00………………………………………………… ?@
70:e7 00 f0 f0 60 f0 e0 00 00 ff 00 ff 8c 46 00 ????`??。。 ?f.
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
在这种情况下、帧脉冲以50%的占空比工作。
但是、即使我尝试使用4个具有 TDM 的数字麦克风、而不是 I2S、帧脉冲也与 I2S 相同。
在我的环境中、FSYNC 应在一位时钟中工作、如用户手册中的 Fiture 17。
(请参阅图17。 TDM 模式标准协议时序(TX_OFFSET = 0)
您能告诉我是否 有寄存器来进行此操作吗?
谢谢你。
Kyungwon