我有一个使用 TPA2016D2RTJ D 类放大器的立体声设计。
这是一款相当新的产品、可驱动2个立体声扬声器。 此设计按预期工作、但在现场经过一段时间后、两个扬声器都会发出低音量的"嘀嗒"噪声。 它始终存在且体积相当小、但很快就会变得令人烦恼。 此时、它在现场的曝光量约为10%。 产品退货分析根导致放大器本身出现滴答。 更换放大器可以解决该问题。 据我所知、我们将遵循应用手册。 任何想法或见解都值得高度赞赏。
-源是来自 NXP SGTL5000立体声编解码器的立体声单端编解码器
我们有扬声器和耳机输出。 耳机输出不会经过 TPA2016、并且耳机线路上没有滴答、因此 TPA2016中会出现滴答源。
- TPA2016的初始化在启动时进行、并且 AMP 始终处于打开状态。 I2C 只控制增益寄存器。
谢谢、期待您的任何见解!