https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864567/dac-for-headphones
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203您好!
我正在寻找耳机的高质量 DAC。 我在"音频 DAC"类别中没有发现 TI 提供的任何可以驱动耳机的 DAC、但我在"耳机放大器"类别中发现了这款 DAC。
TLV320DAC3203看起来有点太弱(低输出功率和高最小负载)、需要隔直电容器、并且没有明确列出 DAC 分辨率。
是否有任何 DAC 可满足我的需求、或者我是否应该使用 DAC 和用于耳机放大器的单独 IC?
要求:
无需隔直电容器
低功耗
模拟输出:2.
目标:
分辨率:32位
SNR > 100dB
采样率> 300kHz
封装:小、最好不是 BGA
输出功率足够高、可用于耳机
负载(耳机):低至4欧姆