您好!
我们的客户询问我们如何在播放和 Hi-Z 之间转换时降低 POP 噪声
下面显示了我观察到的 TAS5825M 的输出波形。
PVDD=24V、
工艺流程:FIR 48K 2.0 (所有滤波器均通过)
RL:6 Ω 扬声器
黄色:OUT2-
青色:Out2+
红色:(OUT2-)-(OUT2+)
1.高阻态播放
I2C 监视器上使用的脚本如下所示。
w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 03 03
可听到噼啪噪声。
2.播放至 Hi-Z
I2C 监视器上使用的脚本如下所示。
w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 03 02
即使此时也能听到噼啪噪声。
此致、
Akio Ito