主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1、 TAS6424
尊敬的 TI 支持团队:
我对 TAS6424E-Q1直流诊断有疑问。
我观看了您的培训视频 :https://training.ti.com/dc-and-ac-load-diagnostics-using-75-w-tas6424-q1-class-d-audio-amplifier
在时间5:15、它说当 OL/SL 诊断时、TAS6424将输出20mA 电流。 
但在我测量输出电流后、我意识到电流不是20mA。 输出电流是浮动的、似乎取决于负载电阻。
在进行直流诊断时、它是否存在功率限制? 我发现最大功耗接近8.32mW。
在20mA 或功率限制之前的诊断期间、输出电流(IDAC)是否会变得更大?
此致、
Jeffery