Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705224/pcm2912a-thermal-specifications
器件型号:PCM2912A大家好、
我们有一个涉及 PCM2912A 的项目。
该器件40ºC 低至-5 μ A 的工作电流、而 PCM2912A 的数据表规定:
- 125ºC 最大额定值-偏置条件下的环境温度:40ºC μ V 至 μ V
- 绝对最大额定值-结温: 150ºC μ V
- 150ºC 最大额定值-贮存温度:55ºC ̊ C 至 ̊ C
- 70ºC 工作条件-自然通风工作温度范围:25ºC ̊ C 至 ̊ C
- 电气特性-工作温度: 25ºC ̊ C 至85ºC ̊ C
首先、PCM2912A 在 85ºC "电气特性-工作温度:25ºC ̊ C 至 ̊ C"的整个范围内是否符合其数据表电气规格?
70ºC "是"、那么为什么"建议运行条件-自然通风工作温度:25ºC º C 至+º C"范围更窄?
现在的难题是:如果 PCM2913A 在40ºC Ω 至25ºC Ω 的"未指定运行"范围内运行、它会怎么做?
它是否会完全不运行(意味着任何类型的严重故障)、或者它是否会运行、但在其数据表规格方面性能会下降?
还是 PCM2912A 未40ºC 低至-5 μ A 的认证、因为其目标市场(即消费类产品)不需要如此低温度运行?
最后,如果上述最新情况有效,那么将 PCM2912A 认证为40ºC μ m 会怎么样?
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo